Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么选择配电装置?

Siemens PDU 为数据中心空白空间、托管建设和边缘部署提供灵活、高性能的配电。它们专为快速部署而设计,可根据现场特定要求进行配置,可帮助操作员快速扩展容量,同时保持关键负载的可靠性、保护和可见性。

可定制和可扩展

可配置的计量、分布布局和连接选项有助于使每个 PDU 与站点要求保持一致,同时支持企业、超大规模、托管和边缘环境的高密度增长。

可靠的关键功率分配

Siemens PDU 基于西门子 3VA 模制外壳断路器和强大的面板技术构建,提供可靠、高效的配电,有助于保持关键任务 IT 负载的运行。

高级监控和可见性

通过 Modbus 或 BACnet 与 EPMS 和 BMS 进行原生集成,可以对电源性能、容量和关键电气参数进行实时监控和切实可行的见解。

关键细节

额定功率

300-1250 千伏安

输入电压

240V、480V、600V

输出电压

480/277V、415/240V、208/120V

短路额定值

高达 100 KaIC

通讯

Modbus TCP、BACnet IP、SNMP v3

标准

获得 UL 891 认证,变压器符合 UL 1561

特色功能

探索其他资源

PDU 实况报道

Siemens PDU 为数据中心、托管和边缘站点提供灵活、可扩展的配电。凭借可自定义的配置、可靠的性能和高级监控,它们支持高密度 IT 环境。