Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Panel switch?

Siemens 面板开关性能久经考验,应用灵活,适用于安全、可靠的配电。额定电流介于 30—1200 A 之间,双安装版本可供团体或个人使用,再加上分流跳闸和拉出式选项,可让您根据工作量身定制保护。标志性的 Vacu‑Break 设计旨在延长严苛环境下的使用寿命。

投资组合选项包括:

  • 额定电流为 30—1200 A
  • 双安装组或个人配置
  • 接地故障方案的分流脱扣选项
  • 拉出选项
  • Vacu‑Break 结构坚固耐用
Business professionals reviewing documents together at a table during a meeting.

主要好处

通过坚固耐用的设计最大限度地延长

值得信赖 Vacu‑Break 结构,该结构专为在苛刻的环境中耐用和较长的使用寿命而设计。

利用广泛的覆盖范围简化项目

使用电流范围为 30—1200 A 的单一系列和多种安装配置,涵盖更多应用。

使用集成选项增强安全性

在需要接地故障保护时增加分流脱扣器,并选择拉出式设计以满足维护需求。

特色功能