Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 PAK 计量?

Siemens PAK Metering 提供灵活的室内/室外多位置仪表组,可简化安装并优化墙面空间。配置跨越 2-6 个位置,配备 4/5 爪插座、高达 200 A 的租户断路器供电、高架或地下服务,以及高达 1000 A 的总线额定电流——非常适合多户家庭项目。

投资组合:

  • WP — 没有旁路的标准型号
  • WEP — EUSERC 或符合公用事业标准的变体
  • WPL — 杠杆旁路模型
Business professionals reviewing documents together at a table during a meeting.

主要好处

加快安装

紧凑的预总线外壳和壁挂式安装简化了设置并减少了现场劳动力,从而加快了项目交付。

为每个实用程序进行配置

选择 2—6 个位置、4/5 爪套筒、环形或无环盖以及架空或地下服务,以满足当地要求。

依靠成熟的标准

具有 ANSI/NEMA 参考的 UL 认证结构支持耐用的室内/室外性能和稳定的检测结果。

特色功能

开始吧