all
3VA 断路器
采用 3VA 模制外壳断路器,提供安全、高效和可变的应用选项。在工业应用、基础设施或建筑物中有效地分配低压电力。
低压电机控制中心 (MCC) 直接替换铲斗将定制工程与现代技术相结合。通过解决有限的替换部件问题,延长现有 MCC 设备的使用寿命。
老化的 MCC 面临着过时的零件和高昂的全系统更换成本。我们的直接替换铲斗通过直接插入您现有的 MCC 来解决这个问题。这样可以提高性能,同时降低运营和维护成本。
使用我们的替换装置提高您的电气系统的可靠性。将定制工程与先进技术相结合,实现平稳、高效的运行和更长的使用寿命。
减少设备的运营和维护支出。最大限度地减少升级期间的停机时间和切换时间,实现快速、高效的现代化。
利用集成的 DAS 电弧防闪技术提高员工安全,为您的人员创造更安全的操作环境。
采用 3VA 模制外壳断路器,提供安全、高效和可变的应用选项。在工业应用、基础设施或建筑物中有效地分配低压电力。
有多种通用内部配件可供选择,例如辅助开关和报警开关或分流开关,以实现灵活配置。
更换的 MCC 铲斗允许使用最新技术(包括软起动器、变频驱动器、电涌保护、计量和通信)对老化的 MCC 进行改造。