Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Lighting Panels?

Siemens 照明面板系列可高效分配照明电路的功率,配置电流高达 800A。

我们灵活的设计和创新功能可解决各种安装难题并简化项目。通过授权分销商使用 P1 未组装的照明面板,以缩短交货时间。

我们的面板产品组合包括:

  • P1 Lighting Panels:有 250A 和 400A 的最大配置可供选择,包括工厂组装和未组装的面板以及从 15A 到 125A 的分支断路器。
  • P2/P3 Lighting Panels:有高达 600A 的主断路器和 800A 的主接线片配置以及从 15A 到 250A 的分支断路器类型可供选择。
  • 协调面板:适用于易熔解决方案需求和狭窄宽度要求。

特色功能