为什么要使用 Rapidflx 的 Inhab Power Mod?
使用带有 Rapidflx 的 Inhab Power Mod,让您的多户家庭电气系统经得起未来考验。它专为当今和未来而设计,在紧凑的占地面积内简化了电动汽车充电、太阳能准备和电气化。节省宝贵的空间,降低布线成本,并提供灵活、可升级的基础设施,以适应不断变化的能源需求。

使用带有 Rapidflx 的 Inhab Power Mod,让您的多户家庭电气系统经得起未来考验。它专为当今和未来而设计,在紧凑的占地面积内简化了电动汽车充电、太阳能准备和电气化。节省宝贵的空间,降低布线成本,并提供灵活、可升级的基础设施,以适应不断变化的能源需求。

Inhab Power Mod 使您无需重新设计电气室或超大基础设施即可交付支持电动汽车的多户家庭项目。
租户计费的电动汽车充电提供公平、透明的计费,同时保持操作简单无忧。
通过将电动汽车和太阳能断路器直接放置在仪表组内,安装更清洁、更快速、更易于检查。
直接通过每位居民的公用事业电表分配电动汽车的充电负荷。这消除了第三方收费服务,保持了账单的公平和透明,并减少了业主的运营开销。
专用的内部断路器位置支持单个外壳内的电动汽车充电和太阳能连接。这样可以减少管道运行,简化安装,并避免了对多个外部断开盒的需求。
旨在支持未来的电气化,可容纳高达60A的电动汽车输入和125A的太阳能输入,允许项目以后无需重新设计电气系统即可增加电动汽车或太阳能。