Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SB 前置连接总机?

Siemens SB 前置连接式交换机提供坚固耐用的模块化配电,额定电流为 400A—6000A。仅限前端接入可简化布局并降低安装工作量,而 UL 891 和 NEMA PB‑2 设计可确保在要求苛刻的设施中实现可靠的性能。

投资组合:

  • SB1:空间有限的应用,最高可达 2000A
  • SB2:增加了容量和选项,最高可达 4000A
  • SB3:自定义配置,最高 6000A

主要好处

优化占地面积

直接安装在墙上,所有端子均可从正面进入,从而消除了狭窄电气室的后部间隙。

加快安装

模块化部分和工厂集成选项可简化布局,减少布线,并缩短新建和改造的安装时间和成本。

安全扩展功率

保护符合 UL 891 和 NEMA PB‑2 标准的 400A—6000A,可选 3R 型外壳,以及高达 200kA 的总线支撑,适用于高故障环境

特色功能