需要在独特的环境中进行专业、可靠的功率控制吗?Siemens 双掷和特种开关为各种具有挑战性的应用提供强大、可靠的功率控制。
我们的特种开关可解决复杂的电源挑战。我们为关键应用(从应急传输到可再生能源系统)提供强大、可靠的解决方案,实现安全、灵活的电源管理。
我们的投资组合包括:
- 电梯控制开关
- 太阳能开关
- Disconnect Switches

需要在独特的环境中进行专业、可靠的功率控制吗?Siemens 双掷和特种开关为各种具有挑战性的应用提供强大、可靠的功率控制。
我们的特种开关可解决复杂的电源挑战。我们为关键应用(从应急传输到可再生能源系统)提供强大、可靠的解决方案,实现安全、灵活的电源管理。
我们的投资组合包括:

快速安装我们预组装的电梯控制开关,以节省现场的人力和时间。
我们独特的外壳设计可保护安装人员免受割伤和擦伤,滚出式前法兰可增强布线安全性。
将我们的断开开关应用于主电路和分支电路中,以实现不同电气系统的多功能功率控制。
从火灾报警控制面板信号中断电梯的交流电源。使用我们完全组装好的 ECS 快速安装。包括 30-400 A、600 Vac、三相熔断开关和分流脱扣断路器。
根据 NEC 第 690 条处理最大直流电压为 600VDC 的光伏系统。用于负地和正地光伏系统。有 30-200A(可熔或不可熔断)可供选择,采用 1 型和 3R 型外壳供室内或室外使用。
使用 CFS 交换机 (30-800A),获得 UL 认证和 CSA 认证,带有安装在门上的旋转手柄。对服务入口或分支电路使用 VBII 可见刀片断开开关,30-600A,600VAC/DC,可熔或不可熔断。