all
UL508 3LD2 不可熔断开关
接入额定电流为 16-250A 的 UL508 3LD2 不可熔断开关。将这些紧凑型单元安装在面板或门上,是UL98产品的具有成本效益的替代方案。为 NEMA 1、3R、12 和 4X 机箱选择手柄。
Siemens 隔离开关为商业和工业应用提供了一整套解决方案。这些开关的电流范围为 16-800A,为不同的电气系统提供灵活的选择。
使用我们的断开开关安全地隔离电路以进行维护、维修和紧急情况。我们通过提供可靠的电路隔离、保护人员和设备来帮助您保持操作安全和效率。
我们的投资组合包括:
从我们的全系列隔离开关 16-800A 中进行选择,以满足您的商业或工业需求。我们的产品组合可在不同的环境中提供灵活性和可靠的性能。
部署符合 UL98 和 UL508 非熔断标准的断开开关。提高设施的法规合规性和运营安全性,并可靠地集成系统。
选择我们的紧凑型 UL508 3LD2 非熔断式隔离开关,作为 UL98 产品的高性价比替代品。有效管理项目预算并减少开支。
接入额定电流为 16-250A 的 UL508 3LD2 不可熔断开关。将这些紧凑型单元安装在面板或门上,是UL98产品的具有成本效益的替代方案。为 NEMA 1、3R、12 和 4X 机箱选择手柄。
部署 UL 98 可熔和不可熔断开关:旋转紧凑型和坚固耐用的 VBII 可见刀片开关。具有 NEMA 1、3R、12 和 4X 机箱的手柄,可获得适用于各种应用的 30-800A 额定电流。
为任何应用自定义断开开关解决方案。我们提供 NEMA 1、3R、12 和 4X 机柜,可在您的工业和商业环境中提供强劲的性能。