all
增强安全性
我们的减弧金属封闭低压开关设备可在日常工作中保护人员。保护执行断路器操作或仪器读取等任务的个人。
Siemens 防电弧低压开关设备,WL 型,是一种金属封闭开关设备解决方案。它为在正常操作任务期间在通电设备附近工作的人员提供额外程度的保护。这包括不需要拆除掩护或开门的活动。
我们的减弧金属封闭低压开关设备可在日常工作中保护人员。保护执行断路器操作或仪器读取等任务的个人。
我们的开关设备已获得 UL 认证并经过性能测试,根据 ANSI/IEEE C37.20.7-2007 被归类为耐电弧型。遵守严格的安全协议,确保可靠运行。
使用我们的 2B 型无障碍设备体验强大的电弧故障抑制,在 508V 条件下,最大内部电弧短路电流可达 100kA,持续 500 ms。