Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么是 8US?

简化的配电结构

组装和连接用于配电的系统和设备越容易,响应客户需求的速度和灵活性就越高。简化的装配和配置可帮助安装人员和面板制造商缩短安装时间,同时优化控制柜空间。

8US 母线系统可将电工组件快速集成到配电系统中。其模块化 60 mm 设计最大限度地减少了布线,节省了空间,并具有带纵向支撑的快速组装触点,可实现快速、安全的安装。

Fastbus 系统产品。

更快、更简单的组装

模块化母线系统可减少布线,节省空间,并可使用现成的负载馈线和快速组装触点进行快速安装,有助于加快面板组装和配电组装。

灵活的配电

支持电流高达 1,400 A 的母线,使其易于适应不同的功率要求。其模块化设计简化了各种控制柜应用的配置。

更低的成本,全球可靠性

通过机械紧固和电气接触一步即可降低安装成本。安全、节省空间的设计和全球适用性使其成为机器和系统工程控制柜的理想之选。

特色功能

开始使用