Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 LOGO!TDE?

全新LOGO啦!TDE 将 4.3 英寸彩色触摸显示屏直接带到机器上,无需额外的人机界面即可实现清晰的状态可见性、直观的操作和设备端可视化。完全在 LOGO! 中进行设计和配置!柔软舒适 V9。

与LOGO进行安全通信!9 个基本模块、图像支持和定制品牌以实现一致的 OEM 外观,LOGO!TDE 是 LOGO! 的专用操作员界面9 个应用程序。

提高直接在机器上的能见度

4.3 英寸彩色触摸显示屏分辨率为 480 × 272 px,可一目了然地提供状态信息、警报和关键参数,从而减少了现场响应时间和操作员失误。

打造专业 OEM 外观的定制品牌

LOGO!TDE 支持自定义品牌——允许 OEM 直接在显示屏上应用自己的企业标识,无需额外的 HMI 硬件或复杂的系统架构。

与LOGO进行安全通信!9

LOGO!TDE 连接到 LOGO!9 基本模块通过加密的安全通信——保护操作员访问和机器数据免受未经授权的交互。

关键规格

显示屏

4.3 英寸电阻式彩色触摸显示屏

分辨率

480 × 272 像素

以太网端口

2 × 以太网

图像支持

是的 — 图像和可自由配置的消息文本

沟通

与LOGO进行安全的加密通信!9 基础模块

工程

通过 LOGO! 进行配置Soft Comfort V9 含仿真

特色功能

常见问题解答