Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 LOGO!入门?

LOGO!入门套件是一体化套装,旨在帮助您轻松开始使用LOGO!用于小型自动化任务的逻辑模块。这些套件通过结合最新的硬件和软件提供广泛的支持,因此您可以轻松实现完整的应用程序。只需拆包、插上电源即可开始使用根据您的要求量身定制的完整、最新的解决方案。您可以直接下载相应的电路程序,并使用LOGO对其进行调整以适应您的应用!Soft Comfort 编程软件之后,你可以轻松地将你的程序转移到LOGO中!通过电脑或以太网电缆并使用它。

A person is sitting in front of a computer screen, typing on the keyboard, with a cup of coffee on the desk.

特色功能