Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 LOGO!扩展模块?

LOGO!扩展模块可扩展您的 LOGO!9 基本模块带有额外的数字和模拟 I/O,直接通过骨干总线。在不改变硬件架构或增加工程复杂性的情况下,将您的应用程序扩展到 64 个 DI、60 个 DQ、16 个 AI 和 16 个 AQ。

从紧凑的独立设置到更大的网络配置:模块化产品组合涵盖了数字和模拟扩展需求——包括具有可选模拟分辨率的新型 AM4 模块。

更多的 I/O,但不增加复杂性

在需要的地方精确添加数字和模拟通道——通过直接的骨干总线连接到 LOGO!9 基础模块。无需额外的布线开销,无需网关,无需更改现有程序逻辑。

适用于每种信号类型的正确模块

选择适用于 12/24 V 直流和 230 V 交流电应用的数字扩展模块,或用于传感器级精度的模拟模块。每个模块都直接插入 LOGO!9 系统,无需额外的配置。

随着需求的增长扩展您的应用程序

开始紧凑并在需要时进行扩展 — 多达 64 个数字输入、60 个数字输出、16 个模拟输入和 16 个模拟输出。模块化架构使您的系统保持精益、经济高效且为未来做好准备。

关键规格

数字扩张

适用于 12/24 伏直流电和 230 伏交流/直流电的 DM8 和 DM16 模块

模拟扩展

每个 AM4 模块 2 个 AI + 2 个 AO;可选分辨率:1,000/4,095/10,000 步

马克斯。I/O 扩展

每个 LOGO最多 64 个 DI/60 DQ/16 个 AI/16 个 AQ!9 系统

连接

直接骨干总线 — 无需额外的布线或电源

浮点支持

AM4 AI/AQ 支持,可实现精确的模拟处理

兼容性

硬件与 LOGO不兼容!8 个扩展模块;程序可通过 LOGO! 转换柔软舒适 V9

特色功能

常见问题解答