Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

AI-Driven CNC Programming for Siemens NX CAM | Free Plan 技术支持 Lambda Function

Lambda Function 通过提供人工智能驱动的数控编程和加工解决方案,加速先进制造业的数字化转型。我们的软件与 CAM 系统无缝集成,可优化刀具路径、自动决策并实现闭环学习,从而帮助制造商减少可变性、提高效率并扩展团队间的专业知识。

原因何在 使用 AI 插件加速 NX CAM 编程?

Lambda Function 的人工智能辅助数控编程(免费套餐)可帮助 Siemens NX CAM 用户加速编程并提高一致性。它通过为刀具选择、切削参数和加工策略提供人工智能驱动的建议来为 CNC 程序员和制造工程师提供服务,从而缩短设置时间、消除猜测并标准化最佳实践。

优势

  • 更快的编程:通过人工智能驱动的自动化缩短 CNC 编程时间。
  • 提高一致性:对车间决策进行标准化,以最大限度地减少程序员和轮班之间的差异。
  • 更明智的决策:为刀具、参数和策略提供有数据依据的建议,以提高零件质量和刀具寿命。
  • 易于采用:只需最少的设置或培训即可无缝集成到 Siemens NX CAM 中。

特色功能

案例分析

加快上市时间并消除瓶颈

在 NX CAM 中最多可缩短 70% 的编程时间

LF AI CNC生成了1,373种策略、1,028种工具和参数建议,采用率为92.9%,消除了瓶颈,实现了首次正确的程序,加快了学习速度,并对实践进行了标准化。

实际应用

Select...
航空航天领域的人工智能辅助数控编程

航空航天领域的人工智能辅助数控编程

生成式编程免费计划可帮助航空航天团队尝试对发动机支架和结构外壳等组件进行 AI 辅助的 CNC 编程。生成优化的刀具路径、模拟加工和验证策略。一种提高速度、准确性和质量的无风险方式。

常见问题解答

探索资源和相关产品

先决条件

NX CAM v2312 及更高版本

稳定的互联网连接;支持私有云和 GovCloud 部署