Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Köttermann EcoPlus low-energy fume cupboard 技术支持 Koettermann

Köttermann 在汉诺威附近生产柔性钢铁实验室设备解决方案已超过 75 年。这里创建了定制组件,可简化实验室的日常工作,确保可持续的实验室运营和安全的环境。定制设备包括实验室家具和通风柜、安全和危险材料柜以及各种媒体供应解决方案。
150 多名员工为国内和国际客户提供从规划到维护的全方位服务。在全球部署了六家销售公司和精心挑选的贸易伙伴,以满足客户的需求。

原因何在 Köttermann EcoPlus low-energy fume cupboard?

通风柜从实验室提取高能耗的空调空气。经过深思熟虑的产品设计有助于降低运营成本,同时保持相同的安全水平。由于其特殊的空气技术和设计,科特曼 EcoPlus 通风柜需要较低的风量流量。该低能耗通风柜的推荐恒定体积流量为每米通风柜宽度 275 立方米/小时,与市场上的标准通风柜相比,消耗的排气量减少了大约 30%。这每年最多可节省1,000欧元的运营成本。核心是独特的流量技术,它减少了风量流量,同时满足所有安全要求。相应的标准也很高:在评估通风柜性能的坚固性测试中,EcoPlus的测试气体爆发比BG RCI对通风柜要求的极限值低70%。

220823_Köttermann Niedrigenergieabzug EcoPlus.jpg

优势

  • 视房间条件而定,运营成本最多可降低 30%
  • 钢作为材料,耐用性和可持续性
  • 由于内部深度特别大,因此为电器提供了充足的空间
  • 定制的煤气、水和电气设备
  • 流量优化的排气系统

特色功能

探索资源和相关产品

先决条件

pCon 规划:决定您未来的通风柜将具有哪些功能。