Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Köttermann Bench Type Fume Cupboards 技术支持 Koettermann

Köttermann 在汉诺威附近生产柔性钢铁实验室设备解决方案已超过 75 年。这里创建了定制组件,可简化实验室的日常工作,确保可持续的实验室运营和安全的环境。定制设备包括实验室家具和通风柜、安全和危险材料柜以及各种媒体供应解决方案。
150 多名员工为国内和国际客户提供从规划到维护的全方位服务。在全球部署了六家销售公司和精心挑选的贸易伙伴,以满足客户的需求。

原因何在 一般用途的多面手 ?

许多不同类型的实验室和实验室活动都需要适应性强的通风柜。这就是为什么我们会仔细倾听并为您提供详细建议的原因。对于每种应用,我们都会根据您的特定需求配置通风柜,这样您就可以安全地工作。你的工作还决定了你需要哪种类型的通风柜。如果您正在寻找可使用有机溶剂或冷酸或稀酸的多面手,Köttermann 台式通风柜是您的完美伴侣。

台式通风柜_制药

优势

  • 以需求为导向:围绕您的应用设计的实验室通风柜
  • 成本效益:最低消耗,最大安全性
  • 较大的内部深度为设备提供了充足的空间
  • 侧面或正面维修接口,便于接通水、煤气等。
  • 工作台可用深度高于平均水平
  • 适用于低天花板的通风柜,具有独特的低安装高度(2250 mm)

特色功能

探索资源和相关产品