all
原因何在 实验室准确且经济实惠的水质见解?
与市场上任何其他水质仪器相比,KETOS是独一无二的,因为它能够为客户提供自校准,无需手动干预,可以灵活地在系统内交换/添加/删除参数,控制测试频率,并使用包含超过36个参数的菜单驱动服务进行操作,以满足人们不断变化的需求。KETOS 定制开发了超过 48 种方法,能够以实验室精度对地表水、饮用水、废水、地下水、产出水、工艺用水等进行感应... 凭借其 100% 自动化采样、传感、双向通信、分析、预警系统和可操作的人工智能见解方面的突破性技术,KETOS能够随时随地提供数据。KETOS消除了维护、服务、知识提升、维修、备件、购买消耗品的开销或者担心购买预算和自己的劳动密集型、昂贵的设备。
优势
- 与探测和手动测试相比,数据可见性提高了 300%-400%
- 无需手动采样和校准,劳动效率至少达到 40%
- KETOS SHIELD 全天候监控时不会出现合规违规行为,并提供预警
- 避免实验室、人工、材料、法规、工厂停机——节省运营成本
- 利用 KETOS + 第三方数据进行全面数据管理,提供切实可行的情报
- 减少二氧化碳,提高水资源再利用,补充含水层,提高处理效率
特色功能
all
第三方数据集成用于数据关联,使用适用于平台的强大 API
all
自校准自清洁系统,用于持续监测水质
all
通过异常检测和 API 集成来进行闭环控制
all
为企业内无限用户提供基于角色的安全访问控制
all