原因何在 Siemens NX 的凸轮工艺优化?
制造商在应对不断增长的时间压力和产品种类的同时,面临着对速度、灵活性和成本降低的日益增长的需求。凸轮工序优化通过集成软件系统帮助克服这些挑战,该软件系统结合了易用性、强大功能以及高级优化和自动化功能,可实现高效的数控编程和集成制造流程。

制造商在应对不断增长的时间压力和产品种类的同时,面临着对速度、灵活性和成本降低的日益增长的需求。凸轮工序优化通过集成软件系统帮助克服这些挑战,该软件系统结合了易用性、强大功能以及高级优化和自动化功能,可实现高效的数控编程和集成制造流程。


在集成的 CAD/CAM 环境中创建高效的 NC 程序。Siemens NX CAM 通过强大的加工功能、无缝的数据管理和优化的制造工作流程支持完整的编程过程。

自动执行重复编程任务并优化制造工作流程,以减少人工劳动、提高一致性并提高整个 NC 编程过程的效率。

将先进的加工策略应用于各种制造应用,以提高加工性能,最大限度地提高资源利用率,并灵活地应对不断变化的生产需求。
通过优化的 CAM 工作流程、自动化 NC 编程和集成的生产流程,改善汽车制造。减少编程工作量,提高灵活性,并加快高质量组件的交付。