原因何在 Siemens NX 的扩展?
AIDO 是 Siemens NX CAM 的智能扩展,可分析现有制造知识并将其自动应用于新的数控程序。通过捕获成熟的加工策略、刀具和工艺参数,AIDO可以自动执行重复的编程任务,提高数控程序的质量和一致性,并减少编程工作量。AIDO 有三种型号可供选择,提供适当级别的功能。

AIDO 是 Siemens NX CAM 的智能扩展,可分析现有制造知识并将其自动应用于新的数控程序。通过捕获成熟的加工策略、刀具和工艺参数,AIDO可以自动执行重复的编程任务,提高数控程序的质量和一致性,并减少编程工作量。AIDO 有三种型号可供选择,提供适当级别的功能。


通过将公司的加工专业知识转化为强大的数控操作,在 Siemens NX CAM 中自动执行重复的加工任务,从而显著减少编程和设置时间。

收集和重用专业编程知识,将个人体验转化为有效的全公司标准,并提高 NC 程序质量。

通过清晰灵活的界面和自动特征识别直接集成到 Siemens NX CAM 中,因此用户可以保持既定的 CAM 工作流程。

在本地处理数据,使制造商能够完全控制敏感的 CAM 和加工知识,同时受益于智能自动化。

AIDO Alpha、Delta和Omega模型提供可扩展功能,使组织能够选择最适合其需求的解决方案并根据需要扩展能力。
航空制造商使用 Siemens NX CAM 中的 AIDO 来自动对复杂和变型零件进行重复性数控编程。它从现有的 CAM 操作中学习、识别功能并应用公司特定的加工标准来创建强大的数控操作,从而减少手动工作和错误。