Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Robot accuracy consulting 技术支持 iSiOS

Isios GmbH是一家专门从事工业自动化和机器人技术的工程公司,在高级数控机器人校准方面拥有核心专长。我们提供复杂的解决方案,以显著提高工业机器人的精度和性能。利用精确的测量系统和专有软件,Isios 识别并补偿几何和运动学误差,确保最大定位精度。这种能力对于高精度制造、降低报废率和提高整体生产质量至关重要。我们的校准服务和重新校准系统使企业能够最大限度地提高其机器人系统的效率和可靠性,从而在要求苛刻的应用中获得卓越的结果。

原因何在 让您的机器人应用程序准确!?

Isios 通过使用复杂模型测量和补偿偏差来提高工业机器人的绝对精度。
除了校准服务外,Isios还提供重新校准系统,使客户能够独立监控和恢复系统的精度。该产品组合还包括校准外部轴(例如线性轨道或定位器,例如旋转倾斜台)和精确确定刀具中心点,例如在铣削主轴上。
Isios 就机器人和过程精度的各个方面提供全面的咨询。全球要求苛刻的客户都依赖这些解决方案,尤其是对于以前需要专业定制机械的应用。

立柱上的 Isios 测量硬件

优势

  • 无与伦比的精度:超越典型的机器人极限。处理曾经留给昂贵机床的高精度任务。
  • 无需重新教学:从崩溃或交换中快速恢复。无需耗时的手动姿势调整。
  • 主动监控:在精度偏差撞到您的零件之前将其发现。
  • SINUMERIK 无缝集成:无需额外硬件即可进行实时补偿。通过 SINUMERIK Operate 实现完全控制。

特色功能