Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Desigo CC - linked with model based CDE 技术支持 ioLabs AG

我们通过开发以基于 BIM 或 GIS 方法的三维模型为中心的智能数字解决方案来推动数字化转型,这些方法充当单一事实来源 (SSOT)。我们的自动化工具可简化数据管理、优化工作流程和组织非结构化数据。使用 ioSync 和由 ioFramework 提供支持的软件,我们可以创建直观的工具,以降低成本并加快项目速度。此外,我们支持 BIM 和 GIS 流程,以提高效率和改善规划。我们将建筑的数字双胞胎变成客户的日常现实。

原因何在 Desigo CC - linked with model based CDE?

Desigo CC 控制系统和公共数据环境 (CDE) 的连接:该模型是 Desigo CC 平面图和图像的基础。可以直接从 Autodesk Construction Cloud (ACC) 中的 Desigo CC 访问对象(例如通风系统)。所有对象都与完整文档相关联,包括检查证书等。Desigo CC 中的警报在 ACC 中创建任务。

Desigo CC 控制系统和 CDE 的连接

优势

  • 所有对象都与完整的文档相关联,包括检查证书等。Desigo CC 中的警报器在 ACC 中创建任务,例如 “过滤器过高的 dP”,将在Autodesk ACC中创建一个任务,供维护团队更换过滤器。
  • 增强数据一致性-该模型是 Desigo CC 平面图和图像的基础。
  • 无缝的工作流程。

特色功能

探索资源和相关产品

先决条件

没有要求