Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

COMOS to ACC Integration for Document Management 技术支持 ioLabs AG

我们通过开发以基于 BIM 或 GIS 方法的三维模型为中心的智能数字解决方案来推动数字化转型,这些方法充当单一事实来源 (SSOT)。我们的自动化工具可简化数据管理、优化工作流程和组织非结构化数据。使用 ioSync 和由 ioFramework 提供支持的软件,我们可以创建直观的工具,以降低成本并加快项目速度。此外,我们支持 BIM 和 GIS 流程,以提高效率和改善规划。我们将建筑的数字双胞胎变成客户的日常现实。

原因何在 自动集成 COMOS 到 ACC 文档?

这种集成连接了西门子COMOS和Autodesk Construction Cloud(ACC),满足了对标准化、自动文档处理的需求。客户在一致的文件命名、版本控制和手动上传方面面临挑战,这会导致效率低下和错误。我们的解决方案确保根据客户特定的规则自动生成文档名称,包括每个项目和文档类型的唯一计数器。

IOLabs AG 将 COMOS 与 ACC 集成

优势

  • 跨项目实现一致和自动化的文档命名,消除了手动错误并确保了命名惯例的合规性。
  • 从 COMOS 到 ACC 的可靠后台上传,最大限度地减少了用户的工作量并确保文件每次都能到达正确的目的地。
  • 该系统由两个关键组件组成:
    (1) 执行实时文档名称生成的 COMOS 插件 (DLL)
    (2) 后台服务处理队列、将文件上传到 ACC 以及更新 COMOS 对象
    这种架构允许可靠、可扩展和免提的集成。

特色功能

Case Study

没有回复

布勒网络服务

一种实用而有效的工程自动化方法。该解决方案支持简化项目创建、集中数据处理以及跨关键平台的集成。

实际应用

Select...

布勒网络服务

一种实用而有效的工程自动化方法。该解决方案支持简化项目创建、集中数据处理以及跨关键平台的集成。