Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Visionport the Multi-Camera Inspection System 技术支持 Invisium

Invisium GmbH是一家视觉科技公司,以其先进的物流解决方案而闻名。

invisium 的 VisionPorts 是一款多功能摄像系统,旨在即时识别经过的各种物品和品质。
这些扫描器网关配备 2D、3D 和基于云的 AI 技术,“即时” 记录条码、数量和质量,以实现无与伦比的可追溯性和透明度。

其Software可适应任何类型的光学概念,因此其解决方案可根据任何个人需求进行定制。

原因何在 用于识别和计数物体的托盘扫描仪系统?

直通式扫描仪是为货运代理商设计的,目的是直接在登机口获取数字数据。
这可能是在入境方,以证明装运,也可能在出库方,以提供交货质量的证据。
该解决方案适用于向商店或制造商大规模交付大量商品的第一批零售商和汽车供应商。
解决方案是 100% 自动的。

优势

  • 我们即时生成数字数据,无需更改流程。
  • 该软件提供了有关循环时间和载荷数量的见解。
  • 无需进行任何流程更改。

特色功能

Case Study

带金属管道和横梁的工业天花板

360° 载运人管理

使用托盘、网箱和板条箱等可重复使用的装载机来减少包装浪费
并促进食品零售和物流领域的可持续发展。

实际应用

Select...
工厂中的道依茨发动机装配站

摄影文档

供应商可以全自动监督其交付情况,从而进行索赔管理。