Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Interel Automation System 技术支持 Interel

Interel 通过连接人员、设备和数据,通过其 Hotel of Things™ 生态系统为现代酒店提供动力。凭借我们屡获殊荣的客房管理系统、世界上第一个在线水管理系统及其ConnectBSmart™ 物联网基础设施,他们彻底改变了宾客体验,提高了运营效率,推动了酒店行业的可持续发展。Interel 解决方案部署在 30 多个国家/地区,并有数百万访客使用。

原因何在 EOS 2 智能恒温器、物联网中心和 Fusion 传感器合二为一?

EOS 2是领先的基于占用率的能源管理系统,适用于精选服务和全方位服务酒店。EOS是联网占用感应的一体化解决方案,具有内置传感器和通过现有建筑物的WiFi网络联网的能力。它能够连接外部有线和无线门、窗和运动传感器,从而能够满足最先进的能源管理要求。

智能恒温器产品展厅

优势

  • 能源管理:当检测到房客已离开房间时,EOS 2将减少HVAC运行时间并节省能源。它能够快速进入第一阶段的明智储蓄,方法是先进行温度调节,然后再进行更深层次的挫折,也可能包括房间照明。
  • 更好的宾客体验:专为酒店业而设计,用户界面学习曲线为零,可轻松控制 HVAC。界面中内置了访客服务功能(请勿打扰和化妆室请求),并能够将这些功能连接回 PMS 和 Desigo。
  • EOS是智能建筑基础设施的重要组成部分,还可以将门锁(Assa Abloy Vingcard和dormakaba)联网,将这些门锁变成在线访问控制,因此无需访问接待处即可启用电池状态、钥匙卡延期(延迟退房)或房间移动。

特色功能

Case Study

飞行员绩效执行摘要表

雅高能源管理试点计划

经审计的能源管理试点项目在一家品牌精选服务型480间客房的酒店中使用了EOS智能恒温器。

实际应用

Select...

酒店能源管理系统

全球所有主要酒店品牌都要求以入住率为基础的能源管理。现在需要EMS的其他几种托管环境(学生住宿、老年人生活、多户家庭等)