Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Teamcenter X Readiness Analyzer​ 技术支持 Intelizign Engineering Services

作为数字产品生命周期服务的领导者,Intelizign提供顶级的End2End PLM和数字化服务,旨在简化从概念到部署和运营的产品开发。我们在全球 9 个地点拥有 2300 多名专家,使公司能够开发和管理塑造我们未来的产品。我们与Siemens的强大系统集成商合作关系、我们在PLM和混合全球交付模式方面的丰富经验使我们与众不同。

原因何在 评估 Teamcenter 的 SaaS 准备情况和升级情况?

借助 Intelizign 的 Teamcenter X Readiness Analyzer X Readiness Analyzer,实现 PLM 的全部价值。这项由专家主导的固定价格服务会全面评估您的Teamcenter环境的升级准备情况和SaaS(Teamcenter X)兼容性。它可以识别自定义、集成和风险,同时确保符合西门子标准,从而提供切实可行的见解,以削减成本、减少中断并加快您的云之旅。

带有图表和统计数据的 Teamcenter X 控制面板

优势

  • 加速您的SaaS之旅-获得迁移到Teamcenter X的清晰路线图,提供切实可行的见解,缩短时间表并简化决策。加快您的云之旅,同时保持与西门子最佳实践保持一致。
  • 降低成本和风险-尽早确定关键的定制和风险,以避免在升级或迁移期间出现代价高昂的意外情况。我们的分析可帮助您削减隐性开支,最大限度地减少停机时间,并充满信心地向前迈进。
  • 实现完全透明-深入了解您的 Teamcenter 环境。通过揭露隐藏的复杂性和技术债务,您可以提高意识,从而做出明智的决策,确定改进的优先顺序,并自信地计划升级。

特色功能

实际应用

Select...

加速 Teamcenter 升级

一家领先的德国汽车制造商使用Teamcenter X Readiness Analyzer和专家评审来简化其Teamcenter升级。准备时间缩短了 45%,取消定制的决策更快,降低了复杂性并加快了交付。