原因何在 OPC Router standard edition?
OPC 路由器连接机器和信息技术系统,从而支持在 Industrial Edge 设备上进行数据传输。它在需要时收集和分发数据。标准插件连接到云系统 (MQTT/REST)、SQL 数据库、打印机和控制器等。组件无需编程即可通过拖放进行连接。该解决方案可在 Industrial Edge 设备上轻松操作,实现轻量级数据通信。

OPC 路由器连接机器和信息技术系统,从而支持在 Industrial Edge 设备上进行数据传输。它在需要时收集和分发数据。标准插件连接到云系统 (MQTT/REST)、SQL 数据库、打印机和控制器等。组件无需编程即可通过拖放进行连接。该解决方案可在 Industrial Edge 设备上轻松操作,实现轻量级数据通信。


OPC 路由器支持从现场到企业级别的无缝数据集成,确保可靠的信息流和高可用性。这有助于在苛刻的条件下实现无故障运行。

OPC 路由器通过可自定义的插件、插件和 ETL 工具促进系统通信。每个扩展都可适应特定的目标系统要求,从而实现高效的数据收集和整合。这确保了所有互联系统的最佳信息可用性。

数据连接的设置不仅可视化,甚至可以在图形用户界面中通过拖放创建。这有助于用户组织和结构其数据流并直观地操作数据连接。安排数据流,直接查看流入的数据点。

OPC 路由器企业级冗余用于所有垂直行业,例如食品和饮料、消费品、制药、汽车、电子、航空航天等。