Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

OPC Router Enterprise Edition 技术支持 Inray Industriesoftware

我们创建自己的软件产品已有 25 年了。一个由70名员工组成的团队提供咨询、规划、实施和培训服务。得益于模块化许可,我们的解决方案可自由扩展,适用于小型工业公司和国际企业。

原因何在 OPC Router enterprise edition?

OPC 路由器连接机器和信息技术系统,从而支持在 Industrial Edge 设备上进行数据传输。它在需要时收集和分发数据。标准插件连接到云系统 (MQTT/REST)、SQL 数据库、打印机和控制器等。组件无需编程即可通过拖放进行连接。该解决方案可在 Industrial Edge 设备上轻松操作,实现轻量级数据通信。

inray 用户界面截图 PC Router

优势

  • 广泛的连接选项:由于其众多的插件,OPC 路由器可以在简单和复杂的系统环境中灵活使用。它可以连接例如云平台 Database 系统、MES 和 ERP 系统。
  • 自动数据交换是通过集成OPC UA、SQL、MQTT、REST、Excel、标签机等系统进行的。记录过程数据使您能够持续了解生产情况。
  • 通过拖放操作简单:OPC路由器是一款 “无代码” 应用程序。它的用户界面结构简单,组织清晰,操作直观。系统元素之间的连接可以通过拖放来建立和可视化,无需编码!

特色功能

常见问题解答

探索资源和相关产品