Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Innoactive Portal 技术支持 Innoactive

“Industrial Metaverse XR CMS 和云直播 SaaS 平台”
由 NVIDIA Omniverse 提供支持的 Innoactive XR Streaming 为 Apple Vision Pro 提供逼真的三维数字双胞胎工作流程。它使用通用场景描述 (OpenUSD) 和 NVIDIA 的空间流,提供一键访问沉浸式环境、使用 NVIDIA RTX GPU 进行高性能渲染,以及企业级安全,实现跨设备的无缝协作。它既可以在公共云或私有云上部署,也可以在本地部署。Innoactive还支持Unity和虚幻引擎,并支持直播到独立的虚拟现实头戴设备和网络浏览器。

原因何在 适用于 Industrial Metaverse 的 XR 直播平台?

Innoactive Portal 是一款现成的 XR 直播平台,适用于工业元界应用。用户可以将基于Omniverse、虚幻引擎和Unity的应用程序流式传输到网络浏览器、独立的虚拟现实头戴设备或Apple Vision Pro。公有云或私有云以及本地均可部署。它支持 SSO 和数据流加密。例如,Siemens Industrial Metaverse应用的企业客户使用NVIDIA Omniverse开发了其制造业务的逼真数字双胞胎,可以通过将其流式传输到Apple Vision Pro来实现逼真的可视化,而无需昂贵的工作站,因为渲染是在共享云或本地强大的服务器上进行的。这使得能够以具有成本效益的方式在设计、工程和制造中扩大交互式和沉浸式数字双胞胎的使用,同时最大限度地减少 IT 人员的参与。

Portal@Xcelerator.png

优势

  • 对于最终用户:没有复杂性,“一键式” 访问
  • 对于 IT 而言:一个平台、开放的多 3D 引擎、多设备、多云

特色功能

实际应用

Select...

大众汽车集团

跨工厂进行虚拟现实协作,用于生产规划、协作和运营 VR Simulation training