Inhab load manager
Inhab 负载管理器是一种能源管理系统,可持续监控家庭能源,为大型电力负荷提供高效分配。
Siemens Inhab 可控断路器是一种智能家居能源管理解决方案。它简化了电源管理,提供快速跳闸保护、电弧和接地故障保护,以增强家庭安全。
家庭能源管理可能复杂且效率低下。我们的 Inhab 可控断路器通过与直观的移动应用程序集成来优化能源使用。这可以提供实时数据、精确控制和对能耗的见解,帮助您减少能源账单并让您高枕无忧。

全天候监控能源,了解消费模式并减少能源账单。安排和减轻负荷以提高效率。
由于采用模块化设计,可以轻松安装系统。该系统无需复杂修改即可集成到现有的 Siemens 负载中心,帮助您降低总体开支。
接收有关断路器活动和设备预测性维护的即时警报,以随时了解情况并防止出现意外问题。
这些先进的断路器旨在实时监控和管理您家的电力负载。通过集成无线通信功能,它们可提供无与伦比的精度和响应能力。
住宅网关充当生态系统的通信中心,通过无线方式连接到负载中心内的断路器。这种连接弥合了您家的电气系统和云之间的鸿沟。
该移动应用程序使生态系统的所有功能触手可及。您可以监控能源使用模式、远程控制负载并接收有关断路器活动或问题的即时通知。