Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

Vision AI Control for Machines 技术支持 Ingenieurbüro Roth

Ingenieurbüro Roth GmbH 直接在现场开发和提供基于人工智能的解决方案。该公司开发视觉传感器和 Siemens Industrial Edge 应用程序,这些应用可以实时分析视觉数据,使机器能够检测、决策和自主行动。目标:为车间提供情报。

制造公司受益于边缘集成的人工智能视觉系统,这些系统可以直接在生产线上检测零件、异常或过程状态,并与 PLC 进行实时交互。服务范围从改造现有机器到部署量身定制的Siemens Industrial Edge应用程序,以及在工厂层面弥合自动化、人工智能和切实可行的见解之间的差距。

原因何在 使用 Edge A 进行实时瓶数和控制?

该产品使制造商能够使用直接在现场运行的人工智能视觉系统监控和控制包装生产线中的瓶子流量。
传统的装瓶生产线通常依靠物理传感器来计数瓶数或检测果酱。这些系统容易出现不准确和机械磨损,并且在生产要求变化时变得不灵活。
通过在 Siemens Industrial Edge 上集成智能工业相机与本地部署的人工智能模型,该解决方案为机器带来了虚拟的软件定义传感器层。它可以实时计数和跟踪每个瓶子,无需触摸产品或依赖外部触发器。
操作员可以通过简单的界面定义虚拟区域或光障。人工智能检测这些区域内的物体,并将生成的数据(例如计数、速度、异常)发送给 PLC,使机器能够根据实时视觉输入进行自我调节。

优势

  • 使用 AI 视觉消除物理传感器
    虚拟探测区取代了机械光障,减少了磨损、设置时间和线路维护工作。
  • 提高效率并最大限度地减少停机时间
    实时 AI 反馈可控制机器流程、提高产量并防止堵塞或瓶颈,从而保持生产平稳稳定。

特色功能

实际应用

Select...

使用 Vision AI 优化贴标机

根据线路状况,减速或平稳加速
避免不必要的停车、空跑或过度加速
以不同的速度保持最佳的标签放置质量

✅ 贴标机现在可以实时调整,避免过载和空转循环

常见问题解答

探索资源和相关产品