Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

12m Contained Farm: Complete Vertical Farming Solution 技术支持 Infinite Acres

Infinite Acres提供了一个经过商业验证的综合垂直农业平台。我们的专有技术将环境控制、照明、自动化、施肥和实时传感相结合,确保全年稳定的高产量。我们的系统在多个 80 Acres Farms 设施中经过近十年的验证性能,可提供可靠的正常运行时间和可重复的结果。我们还提供先进的植物科学和研发能力,包括幼苗生产、品种优化和作物配方开发,通过精度、纯度和可预测的功能为植物基原料行业增加价值。

原因何在 用于快速食品生产的交钥匙容器种植系统?

将任何地点转变为生产性农场,这是一个完全集成的垂直农业单元,装在一个标准的 40 英尺集装箱中。这种即插即用解决方案可实现即时、可扩展的食品生产,并具有商业级种植能力。商业生产所需的一切都集中在一个容器中:Infinite Acres的专利气候控制、全光谱LED照明、精确灌溉和灵活的种植配置。

特种作物非常适合餐厅和厨师

优势

  • 快速部署:几天之内即可投入运行,只需最少的场地准备工作
  • 可预测的产量:全年增长,质量和产量稳定
  • 经济效率:降低劳动力成本,减少食物里程,优惠的当地价格
  • Sustainability:用水量减少了95%,径流为零,并显著减少了运输

特色功能

实际应用

Select...

用于确保食品和饮料一致性的种植模块

我们在古根海姆设计、建造和安装了番茄的种植模块;用于餐饮服务和零售的生菜和微型蔬菜;以及用于繁殖的葡萄。