跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何要对驱动系统进行改造?

Retrofit for Drive Systems 是一项针对电动机、变频器和变流器的现代化服务。优化已安装驱动器的可用性、可靠性和运行效率,减少维护工作量和工厂停机时间。我们为西门子和外部产品提供全面的改造计划,包括:

  • 改造套件: 自己快速完成改造项目
  • 为 MASTERDRIVES、SIMOREG DC 和 SIMOVERT A:使用最新的 SINAMICS 产品系列优化变频器,提高投资安全性和可靠性
  • 对DYNAVERT I进行改造:在没有直接继任者的情况下逐步淘汰DYNAVERT I的产品,其次是间接的继任者SINAMICS G180
  • SIMOTICS 电机改造:通过改造 SIMOTICS 电机延长产品生命周期

关键优势

减少维护

减少处于高级生命周期阶段的驱动器所需的维护,提高系统的整体可用性。

提升效率

提高变频器的可用性可提高整个工厂的效率,而适应不同负载条件的能力有助于降低部分负载运行期间的能耗。

延长工厂的生命周期

改造系统通常是延长整个工厂生命周期的最经济的解决方案。它们还有助于确保投资安全。

特色功能