Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Machine Protocol Gateway?

Machine Protocol Gateway 可恢复您的 SINUMERIK 计算机的网络连接。安全升级 SMB 协议,在不中断生产的情况下将旧计算机集成到现代 IT/OT 网络中。

解决由于 SMB 协议不兼容和网络安全要求导致的 SINUMERIK 机器连接丢失的问题。我们的 Machine Protocol Gateway 提供从 SMB V1 到 SMB V3 的低成本迁移,通过高级加密和认证增强数据传输安全。

恢复网络驱动器与计算机之间的网络通信,以实现安全的数据传输。通过实施最新的 SMB 协议,恢复工作效率并增强 IT 安全性。

主要好处

恢复全部生产力

重新连接网络驱动器以共享机械程序并恢复全部生产力。保持运营无中断输出,以保持整个车间的工作流程效率。

提高 IT 安全性

通过在生产网络中实施最新的 SMB 协议,增强车间的 IT 安全性。通过更新的系统安全措施,保护敏感数据并防范网络威胁。

保留现有机器

无需更改现有配置,即可将 Machine Protocol Gateway 盒子直接添加到计算机的机柜中。最大限度地减少停机时间,避免对运行中的机械进行复杂的修改。

特色功能