跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么选择 Legacy System Services?

工业厂房不断进行改造、优化和扩展。在运行基于已停产的 SIMATIC PCS 7 版本的设备时,在实施长期且经济可行的更新改造之前,过时组件的可靠可用性变得至关重要。此外,专业的技术支持对于始终支持稳定、高效和高效的工厂运营至关重要。

两名工厂工人在修理阀门

关键优势

aa3d051b-365c-414f-afdf-de914ea41eab-icon-proactive-support-640x360

主动支持

受益于对已停产的 SIMATIC PCS 7 组件的合同保证的技术支持。支持您的工厂稳定可靠地持续运行。

4766ea5e-e02d-493b-968d-3840e3d78f05-icon-投资保护-竞争力-640x360

投资保护

Legacy System Services提供了所需的时间和财务灵活性,以在计划中的现代化实施之前保持工厂的安全运营。

4d1becf6-8b1a-4ba2-8028-67beb2996d5e-icon-cos-transparency-640x360

成本透明度

提高维护成本的可预测性。支持受控且经济高效的工厂运营。

主要功能

常见问题解答

其他资源和相关产品