跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择工业能源管理服务?

许多行业面临能源损失、高消耗和缺乏透明度的挑战。借助工业能源管理服务(Industrial Energy Management Services),您的团队可以分析能源、水和天然气消耗,并获得有数据支持的见解,以优化您的使用。我们的专家指导您降低运营成本和提高效率。

我们的服务分为三个模块:评估、实施和优化。

关键优势

增加透明度

提高能耗数据的透明度,以符合当地法规和 ISO 50001 标准。确保您的运营符合法律和环境要求。

使用更少的能源

使用数据分析来发现效率低下的情况,识别并实现整个工业运营的节能潜力。降低运营成本并改善资源使用。

实现您的能效目标

通过确定和减少运营中可避免的能耗,支持您的企业脱碳路线图。

特色功能

该产品组合分为三个模块:

了解其他人如何使用能源管理服务

85f0890d-bb3a-4422-b19f-469761aa9b13 - Energy-Efficiency-Services-Dashboard-Automotive original

Forvia | 通过监控能量流来节省能源

汽车行业的脱碳在很大程度上取决于其供应链的可持续性。我们制定了能源绩效指标,以确定具体的节能措施。根据不同类型能源的 250 个连接数据点,能源管理系统显示使用情况。这有助于断开不必要的冷却装置。