DCS 软件现代化
使用模块化服务模块对现有 DCS 软件组件进行现代化改造。升级您的过程控制系统软件并对应用程序进行标准化。顺利过渡到更新的系统以提高运营效率。
我们的 DCS Application and Modernation Services 为您的分布式控制系统 (DCS) 现代化提供全面支持。我们确保您的整个系统(包括集成的软件组件)的顺利迁移和可靠升级。过时的过程控制系统会带来重大风险,导致代价高昂的停机时间和收入损失。使用我们的服务应对这一挑战。确保传统系统的无缝过渡和强劲升级。DCS 应用程序服务使用模块化服务模块对软件组件进行现代化改造,简化升级。
受益于我们的专业知识和成熟的模块化服务,以减少计划外停机,降低未来的升级费用并增强系统可靠性。
平稳迁移并可靠地升级您的系统,包括集成的软件组件。我们解决过时的过程控制系统的风险,以防止潜在的停机时间和收入损失。
升级旧系统以实现创新和可扩展性。使用最新的 DCS 保持工厂的运行和可维护性,以获得新的生命周期服务和创新。为未来能力达到当前的安全标准。
使用我们的 DCS Application and Mordernation Services 实施当前的系统和安全标准。减少计划外停机,降低未来的升级费用,并实现工厂的长期时间和成本节约。

使用模块化服务模块对现有 DCS 软件组件进行现代化改造。升级您的过程控制系统软件并对应用程序进行标准化。顺利过渡到更新的系统以提高运营效率。

借助广泛的支持,迁移和升级现有的 PCS 7 系统。我们根据您的要求和优先事项量身定制工作包,以实现工厂平稳运行并可靠地过渡到现代化系统。

对 SIMATIC PCS 7 APL 库交换进行标准化,对控制模块类型进行现代化改造,以提高工程效率并减少错误。

-安装带有 PCS 7 V9.0 软件和许可证的新 PC/服务器
-将软件应用程序从 PCS 7 V7.1 转换为 V9.0
-更新自动化软件和监控系统

-基于 APL 的标准化 PTE400 和跨越 54 个系统的自定义库
-6 个 PCS 7 操作系统服务器对的自动用户界面更新
-通过 APL 库交换和 MLFB 标准统一工厂部分