Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么选择循环维修服务?

传统上,工业设备遵循一条线性路径:它被制造、使用,最后被丢弃。然而,随着资源越来越稀缺,是时候改变思维方式了,尤其是对行业而言。如今,全球只有13%的废物被回收利用,全球经济中只有7%遵循循环原则。变革的需求从未如此紧迫。

解决方案?拥抱循环经济。这不仅仅关乎可持续发展,对您的企业来说是一个明智的机会。通过重新思考设计、生产和使用,各行业可以优化资源,减少工业浪费,提高运营效率。

通过循环维修服务释放您的循环经济潜力,延长组件生命周期,支持您的资源效率目标,并最大限度地提高运营绩效。

可持续地最大限度地节省开支

通过我们的回购选项,优化您的备件库存,节省仓储成本并享受独家价格优势。降低运营成本,投资于我们这个时代的前沿趋势和创新。

从更高的可用性中获益

通过我们由 160 多个维修中心组成的全球网络,体验快速备件供应。我们的服务专家每周 7 天、每天 24 小时随时准备采取行动,确保制造商级别的最高质量。

提高资源效率

通过原始制造商的专业翻新和再制造,延长组件生命周期,从而节省原材料并减少工业浪费。

特色功能

人们坐在工业设施的工作台上,里面装有 SIMOTICS 电机和组件,背景是架子。

使用 Circular Repair Essential

修理您的 SIMOTICS 电机以使其完全正常运行,包括故障诊断、硬件问题修复、更换无法运行的组件,以及在需要时进行全面的清洁和外观调整。

身穿蓝色 Siemens 衬衫的人在车间操作工业机器

Circular Repair Advanced

这是我们翻新无法运行或出现磨损迹象的 Siemens 自动化产品的方式。您收到的产品恢复了全部性能,并采取了预防措施以改善其状况。

身穿西门子实验服的人在制造系统旁边操作测试设备。

Circular Repair Premium 的产品和

借助我们的再制造工艺,获得 “如新” 的性能和外观,最大限度地延长产品寿命和运行可靠性。受益于原始制造商的高品质和整台设备的 24 个月保修。

身穿工作服的人在制造环境中操作计算机工作站,屏幕上显示产品数据。

从原始制造商的翻新备件中获利

这里以前使用的西门子自动化产品已由西门子专业翻新,使其达到相同的技术规格和性能特征,从而确保了原始制造商的高质量标准。

与 Sparepartsnow 的新合作伙伴关系

  • 西门子和Sparepartsnow合作,为客户提供获得西门子翻新自动化产品的途径
  • 客户受益于符合原始制造商技术规格和性能特征的高质量产品