Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Virtual Commissioning 用于运动控制?

Virtual Commissioning for Motion Control 将虚拟机模型连接到真实的控制系统,以模拟和验证机床性能。该服务可将实际调试时间缩短多达70%,通过及早发现错误来降低成本和损坏风险。无需投资软件或许可证,即可从西门子专家的咨询、实施和培训中获益。

特色功能

缩短调试时间并将风险降至最低

最多可加快 70%

缩短受控制的机床的实际调试时间 SINUMERIK 或FANUC多达70%,同时降低了损坏的风险。

一个代表用时钟和闪电节省时间的图标。

无需投资软件或许可证

缩短受控制的机床的实际调试时间 SINUMERIK 或FANUC多达70%,同时降低了损坏的风险。

一个带有盾牌和图表的图标,代表投资保护和竞争力。

尽早发现错误

可以在早期发现和纠正错误,使用户能够可靠地进行计划并在交付期限之前完成交付。

一个代表异常检测的图标,圆圈内带有红色感叹号。

无风险调试

减少实际调试期间的损坏风险。碰撞不是基于真实机器,但可以在三维模型上预先检测到。

一个代表风险的图标,三角形内有红色感叹号。

接受专家咨询

该咨询服务可就具体项目的可行性和支出提供可靠的估计,并允许基于需求的决策。

该图显示了专家社区协作和共享知识。

实施和设计您的解决方案

我们的专家根据咨询服务的建议处理实施事宜。最先进的软件工具用于开发机器行为的空间和数学模型。

带有齿轮和美元符号的金融工程图标。

参加可选培训

如果不仅需要通过流程并行化来缩短交付时间和缩短创新周期,那么由经验丰富的服务代表提供的培训是全面方法的最佳入门。

具有渐变效果的深蓝色形状的视觉表现形式,可能是徽标或图标。

开始使用