all
过程控制系统培训
逐步配置 Siemens 过程控制系统,并将虚拟工厂投入运营。使用我们提供的培训服务,从根本上积累或扩展您的专业知识,优化您的工程和维护流程。
通过我们的 SITRAIN trainings 将您的过程控制工程提升到一个新的水平,探索过程自动化的未来。SIMATICS PCS neo 和 SIMATIC PCS 7 课程有助于最大限度地提高设备的灵活性、可靠性和效率,从而为您应对当前和未来的挑战做好准备。直接向制造商学习,向经验丰富、经过认证的培训师学习,他们提供最新的实践知识。
在以实践为导向的 SITRAIN 课程中,您将体验工厂的整个生命周期——从规格、设计、工程到系统测试和调试,再到维护。
经验丰富且经过认证的 SITRAIN 专家会与新产品或产品版本并行开发课程,这使得 SITRAIN 提供的课程在时间、内容和不同的学习形式方面都是最新的。
SITRAIN 提供的可选认证测试涵盖了 SIMATIC PCS 7 的理论和实践。成功完成后,您将获得专业知识证书。向雇主和客户证明您的资格。

逐步配置 Siemens 过程控制系统,并将虚拟工厂投入运营。使用我们提供的培训服务,从根本上积累或扩展您的专业知识,优化您的工程和维护流程。

熟悉 SIMATIC PCS neo 的系统概念、系统功能和架构,并在真实训练设备和仿真模型系统上配置控制系统功能。

我们的课堂和在线课程为初学者和专家提供有关 SIMATIC PCS 7 过程控制系统的基本信息和深入信息——在 SIMATIC PCS 7 培训设备上体验动手学习。