借助西门子 SITRAIN 识别和定位培训,让您的运营实现端到端的透明度。让您的团队能够快速、安全和可扩展地捕获、跟踪和信任生产和内部物流中的对象数据。
训练类别:[WC1]
- 射频识别超高频技术与实践 (IID RFIDUHF)
- 光学识别技术与实践 (IID OID)
- 工业定位 RTLS 技术与实践 (IID RTLS)
- [WC1] 我不确定该称之为培训课程、课程还是类别,因为我不知道它们是否是个人学习单元。

借助西门子 SITRAIN 识别和定位培训,让您的运营实现端到端的透明度。让您的团队能够快速、安全和可扩展地捕获、跟踪和信任生产和内部物流中的对象数据。
训练类别:[WC1]

通过教授行之有效的 RFID、光学和定位方法,减少误读和手动检查,从而提高传感器到系统的数据质量。
通过动手实验学习讲师指导的实用课程,这样项目团队就可以更快地配置、测试和调试解决方案。
培养一支熟练的员工队伍,随时准备维护和扩展识别和定位解决方案,并提供备选方案,为西门子认证做好准备。
全栈训练,包括 UHF RFID 光学识别和实时定位,这样您就可以放心地将技术与用例相匹配。
使用 SIMATIC Ident 和 RTLS 产品组合通过大量练习应用概念,将理论转化为现场准备的技能。
选择合适的形式:指导活动、自定进度的会员资格或由西门子专家支持的混合学习之旅。