SIMATIC System Audit 阐明了您的 SIMATIC 自动化系统的状态和可维护性。使用它来制定有效的服务策略和实施现代化项目。
复杂的工厂和不断上涨的成本对您的 SIMATIC 系统构成挑战,影响生产力和效率。我们的审计可以详细了解您的系统的规划质量和状态。我们会识别潜在风险并为恢复可维护性和升级能力提供指导。
SIMATIC 系统审计的模块化结构可评估不同的系统配置,包括物理和虚拟配置。
获取一份包含具体建议的详细报告,以支持您的工厂在未来很长一段时间内的运行可靠性。
SIMATIC System Audit 阐明了您的 SIMATIC 自动化系统的状态和可维护性。使用它来制定有效的服务策略和实施现代化项目。
复杂的工厂和不断上涨的成本对您的 SIMATIC 系统构成挑战,影响生产力和效率。我们的审计可以详细了解您的系统的规划质量和状态。我们会识别潜在风险并为恢复可维护性和升级能力提供指导。
SIMATIC 系统审计的模块化结构可评估不同的系统配置,包括物理和虚拟配置。
获取一份包含具体建议的详细报告,以支持您的工厂在未来很长一段时间内的运行可靠性。
明确您的工厂状态和 SIMATIC 自动化系统的可维护性。这种基本见解使您能够为运营改进和战略规划做出明智的决策。
为有效的未来服务战略奠定基础。我们的系统审计对于准备长期生命周期服务合同、支持您在未来几年的运营连续性和战略调整至关重要。
使用我们的模块化产品组合确定您的系统状态,该产品组合旨在减少停机时间并最大限度地减少停机。这种主动的方法有助于保持持续运行并提高工厂的整体生产力和效率。
评估您的 SIMATIC PCS 7 系统,以指导有关扩展和服务策略的决策。根据审计重点分析基于 WinCC 的 SCADA 组件。识别风险并定义提高可用性或目标状态的衡量标准。
使用我们专业的 DCS 升级研究模块为您的 SIMATIC PCS 7 系统升级做好准备。评估可维护性、状态、升级能力和风险。
将您的 SIMATIC PCS 7 系统升级为 SIMATIC PCS neo 的测试框架条件。分析工程数据、功能和项目实施,以实现 PCS neo。检查硬件兼容性以实现平稳过渡。