SIMATIC WinCC Unified 系统培训
提高机器透明度,加强对机器、生产线和设备的控制,以及更简化的操作——在这些课程中,您将学习如何充分利用 SIMATIC WinCC Unified 系统。
Loading application...
Siemens SIMATIC HMI(人机接口)产品是应对日益复杂的流程以及对机器和系统功能的更高要求的智能解决方案。借助为SIMATIC HMI提供的SITRAIN课程,您可以在TIA Portal中使用WinCC Unified、WinCC V8和WinCC构建高质量的可视化效果,加快调试,并将面板和运行系统的强大功能转化为竞争优势。无论你是初学者还是专家,都能获得使用 HMI 面板和 WinCC 运行时系统创建项目所需的知识。
获得创建强大的 HMI 可视化效果所需的技能,自信地跨设备和运行时进行操作,从而提高可用性并延长正常运行时间。
利用最新功能发挥自己的优势:在 TIA Portal 中使用 SIMATIC WinCC Unified、WinCC V8 和 WinCC 进行培训,随时了解 WinCC 系统的最新功能。
通过 SITRAIN HMI 课程,您可以在虚拟或真实的教室中学习,在固定的日期和时间内学习,也可以自定进度和按需学习,也可以通过结合讲师指导的在线模块和自学模块的模块化方法学习。

提高机器透明度,加强对机器、生产线和设备的控制,以及更简化的操作——在这些课程中,您将学习如何充分利用 SIMATIC WinCC Unified 系统。

SIMATIC WinCC V8 是可靠的 SCADA 系统。熟悉如何从头开始对系统进行现代化改造、维护或设置。这些课程教你基本功能,这样你就可以使用 WinCC 最大限度地提高效率!

SIMATIC WinCC(TIA Portal)是一款适用于所有人机界面应用的可视化软件。学习使用 WinCC(TIA Portal)为基本面板、舒适面板、移动面板或 Runtime Advanced(运行时高级版)完美创建操作员屏幕的技能。