Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么要签订工业起重机服务合同?

工业起重机服务合同增强了起重机的生命周期性能,提高了电动桥式起重机 (EOT) 和桥式起重机 (OHB) 的可用性、生产率和可靠性,这些起重机是工业制造中的重要设备。

我们的定制服务合同提供预防性和预测性维护,最大限度地延长正常运行时间,同时最大限度地降低成本。我们的专家可以及早发现组件故障,从而提高安全性和运营效率。

量身定制合同,使之符合起重机的使用情况和当地法规。优势包括可预测的运营费用、全面的报废管理、专家网络接入、安全的备件管理和远程维护功能,所有这些都旨在减少计划外停机时间并快速解决问题。

主要好处

最大限度提高起重机的可用性和生产率

最大限度提高正常运行时间生产率并最大限度地减少停机通过远程协作使用纠正性、预防性和预测性维护,保持运营平稳高效运行。

通过故障检测实现起重机的安全运行

我们定期检查电气安全电路,并采取关键干预措施进行早期故障检测,以提高起重机的安全性并保护人员。

在整个起重机生命周期中实现可预测的运营支出

在起重机的整个生命周期中提供价值和可预测的运营费用,从而优化您的投资。

特色功能