Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Remote Services?

Siemens Remote Services 是针对特定系统的远程支持服务,可实现工厂资产和系统的高性能运行。通过我们的远程平台提供快速诊断、故障排除和维护服务,Remote Services 减少了运营中断和维护成本。

我们的服务是通过高度安全的、经过 ISO/IEC 27001 认证的远程平台提供的,该平台称为远程服务平台 (CRSP)。这不仅仅是远程访问!该平台结合了:

  • 反应式远程服务
  • 集成 M2M(代理)
  • 文件传输
  • 电子邮件
  • 短信
  • 文件备份服务

主要好处

提高服务效率

Remote Services 使授权的远程专家能够远程访问世界各地的联网设备。通过快速获得正确的专业知识来高效地解决支持问题。

提高性能

Remote Services 积极确保服务水平,并在需要时提供对系统的直接和即时访问。这可以提高修复时间,减少运营中断和维护成本。

增强安全性

我们的远程基础设施是根据 IEC 62443 等行业要求开发的,为保护敏感信息提供最高级别的安全性。

特色功能

开始吧