Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 Mobile Diagnostic

适用于驱动系统的西门子 Mobile Diagnostics 可评估您的驱动部件状况。尽早发现潜在问题,及时采取行动并保持运营连续性。借助我们的 Mobile Diagnostics 服务,您可以清楚地了解系统的运行状况。

驱动器组件会出现磨损,可能导致故障和计划外停机。作为 Mobile Diagnostics 服务的一部分,我们按商定的间隔进行手持测量,以提供详细的专家报告和维护建议,以防止代价高昂的生产损失。

主要好处

提高工厂可用性

通过尽早发现运行状态的变化,提高工厂的可用性。避免代价高昂的工厂停机时间,以优化产量并保持稳定的生产率。

减少绕组故障停机时间

通过我们的 PD 测量,可将绕组故障停机时间降低多达 75% 的风险。这种主动的方法可以保护您的运营并最大限度地减少意外中断。

降低成本

通过计划内维护降低成本并提高效率。我们的专家分析和状态报告可帮助您确定原因并实施快速解决方案,以充分利用您的预算。

特色功能