为什么选择 Industrial Edge Virtual Device
工业边缘虚拟设备(IEVD)是一种基于软件的工业边缘设备,可在标准虚拟化平台上作为虚拟机运行。
IEVD使客户能够利用其现有的虚拟化基础架构(VMware ESXi/vSphere、微软Hyper-V、红帽OpenShift、Nutanix AHV/AOS)处理工业边缘工作负载,支持在工业环境中灵活扩展和快速部署边缘计算功能。
虚拟机镜像基于 Linux Debian 和 Industrial Edge 设备套件 (IEDK)。
关键优势
利用标准 IT 基础架构的优势
- 在标准虚拟化平台上作为虚拟机运行
- 可配置的资源分配:vCPU、内存、磁盘大小和 vNIC
- 快速提供用于测试、演示和仿真的大规模设置
确保兼容 Industrial Edge
- 与物理 Industrial Edge 设备的全面功能兼容
- 集成的工业边缘运行时用于部署和管理工业边缘应用程序
- 通过 Industrial Edge 管理 (IEM) 进行管理
支持集中和聚合的边缘场景
- 来自多台机器/生产线的数据聚合
- 工厂和企业级分析
- 云连接或预处理任务的网关
特色功能
灵活计算资源
vCPU 内核 1 — 8(可配置)
内存 (RAM) 2 GB — 64 GB(可配置)
虚拟磁盘最小 15 GB(可扩展)
网络接口最少 1 个 vNIC(可配置)

可在大多数常见的虚拟机管理程序上使用
VMware vSphere/ESXi≥ V7.0
微软 Hyper-V≥ Windows Server 2019
红帽 OpenShift≥ V4.17

IT 层面的内置安全性
- 除了 Industrial Edge 平台依赖项外,没有远程接口或开放端口
- 更新部署的完整性验证
- 依靠虚拟机管理器级别的安全性进行物理入侵防护

Industrial Edge Virtual Device 入门
包括什么?
- 安装和操作一 (1) 个 Industrial Edge Virtual Device 实例
- 最多分配 8 个 vCPU 和 64 GB 内存
- 使用随附的 Industrial Edge 运行时间