Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 IIH Essentials?

IIH Essentials为您提供了一种直接在工业边缘设备上存储和组织机器数据的集中化方法,从而将数据管理带入车间。

作为 Industrial Edge 生态系统的一部分,IIH Essentials 使用单一配置器将 IT 和 OT 连接起来,使您能够聚合、压缩和标准化来自棕地和现代设备的数据。

  • 使用资产和方面构建机器和生产线,并重用已定义的结构以加快配置
  • 在一个平台上处理来自西门子和第三方供应商的数据,通过开放的、独立于平台的 OPC UA 标准连接 SIMATIC S7 Connector 等多种来源
  • 通过 GraphQL 和 REST 灵活访问数据,并通过可自定义的保留期和集成的缓冲功能管理存储,以避免溢出

关键优势

统一来自不同来源的数据

使用开放的 OPC UA 标准处理来自 Siemens 和第三方供应商的数据,将来自不同设备的信息汇总和压缩到单一的结构化视图中。

无需更换即可对棕地设备进行现代化改造

使用独立于平台的连接来扩展和标准化旧设备,使传统设备与现代基础设施保持同步。

架起 IT 和 OT 的桥梁

通过一个配置工具绘制信息技术和运营技术环境图,简化整个工厂的数据管理。

特色功能

开始使用