IIH Asset Asset Attributes Upgrade 通过将数据结构扩展到每台 Industrial Edge 设备 1000 个资产属性来扩展您的工业信息中心 (IIH)。资产属性涵盖温度、压力、速度、标签和警报通道等单个数据点。
您可以多次购买和使用该套餐,具体取决于您需要的资产属性数量。请注意,IIH Essentials套餐免费包含100种资产属性。
IIH Asset Asset Attributes Upgrade 通过将数据结构扩展到每台 Industrial Edge 设备 1000 个资产属性来扩展您的工业信息中心 (IIH)。资产属性涵盖温度、压力、速度、标签和警报通道等单个数据点。
您可以多次购买和使用该套餐,具体取决于您需要的资产属性数量。请注意,IIH Essentials套餐免费包含100种资产属性。
通过独立于平台的通信标准 OPC UA(开放平台通信统一架构)访问信息,这样您就可以扩展棕地设备和标准化旧设备。
处理来自 Siemens 和其他供应商的所有数据,以及来自不同设备的汇总和压缩数据。
只需一个配置器即可映射 IT 和 OT,并通过 GraphQL 和 OPC UA 使用最新的数据访问功能,实现灵活和可扩展的集成。