跳转至主要内容
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 Ethernet IP Connector?

Ethernet IP Connector 将兼容以太网 IP 的设备连接到 Siemens Industrial Edge 系统,使得 PLC 能够在整个生产环境中无缝访问数据。它作为连接套件连接器构建,支持通过Common Configurator进行标准化配置和数据传输,该配置器可在Industrial Edge市场免费获得。

订阅此工业边缘应用程序后,您有权在工业边缘设备上创建该工业边缘应用程序的一 (1) 个单一实例。如果批量购买且数量超过 100,请联系您的销售代表。

你可以通过工业边缘设备将二十 (20) 个数据源与这个工业边缘应用程序连接起来。“数据源” 是通过以太网 IP 协议与一 (1) 个物理或虚拟设备进行数据交换。

关键优势

受益于开放数据

工业边缘应用程序开发者和工业边缘应用程序用户可以在自己的和现有的应用和服务中使用这些数据。

减少开发工作量

工业边缘连接器提供统一的数据接口,以减少工业边缘应用程序的开发工作,并且是创新和模块化软件解决方案的基础。

监控您的设备

订阅并回写来自以太网 IP 兼容设备的实时数据。

特色功能

开始使用